UL PCT 162509

7032841

Dimensions - 160 x 250 x 90

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054500

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 250

Hauteur en mm : 90

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO162509-15.gif Télécharger
EURO162509-15i.gif Télécharger
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 162508b.dwg
  • 162508b.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • 162502C.dwg
  • 162502C.dxf
  • FIBOX_EU162502C.step
  • FIBOX_EU162502C.x_t
  • FIBOX_EU162502C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PCT 162509

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 162509

Code article : 7032841

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074054500

EURO162509-15
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 160 250 90
Matériaux :
Températures :
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance