UL PCT 081607

7032621

Dimensions - 80 x 160 x 65

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074052490

Classification ETIM : EC002713

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 160

Hauteur en mm : 65

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA__1_4_4X_12_13

EURO081606-10.gif Télécharger
EURO081606-10i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 081603C.dwg
  • 081603C.dxf
  • FIBOX_EU081603C.x_t
  • FIBOX_EU081603C.zip
  • 081604B.dwg
  • 081604B.dxf
  • FIBOX_EU081604B.x_t
  • FIBOX_EU081604B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PCT 081607

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 081607

Code article : 7032621

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074052490

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO081606-10
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 80 160 65
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA__1_4_4X_12_13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD