UL PCT 080807

7032561

Dimensions - 80 x 82 x 65

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054432

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 82

Hauteur en mm : 65

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO080806-10.gif Télécharger
EURO080806-10i.gif Télécharger
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 080804B.dwg
  • 080804B.dxf
  • FIBOX_EU080804B.step
  • FIBOX_EU080804B.x_t
  • FIBOX_EU080804B.zip
  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PCT 080807

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 080807

Code article : 7032561

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074054432

EURO080806-10
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 80 82 65
Matériaux :
Températures :
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance