PC 7656 base
6530909
Base pour boîtier
Dimensions - 760 x 560 x 150
Désignation : Embase PC
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074078865
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 760
Largeur en mm : 560
Hauteur en mm : 150
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
entièrement isolé : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.49703
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
Plans CAD
- Solid_7656BASE.dwg
- Solid_7656BASE.dxf
- Fibox_Solid_7656_B.x_t
- Fibox_Solid_7656_B.zip
- 6530909_Fibox_Solid_7656_B.step
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
PC 7656 base
Sample image
Order symbol : PC 7656 base
Code article : 6530909
Désignation : Embase PC
Code EAN : 6418074078865
Comprend : Base pour boîtier
| Dimensions : | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| mm : | 760 | 560 | 150 |
| Matériaux : | |
|---|---|
| Matériau : | Polycarbonate |
| Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
| Températures : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Entièrement isolé |
| Résistance aux UV : | UL 746C |
| Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )