Accueil / Produits / QUICK 44 / 8183888
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 404017 G

8183888

Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions - 400 x 400 x 170

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011329

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 170
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
EKI44Q.gif Télécharger
EKI44Qi.gif Télécharger
Certificate FI 40848.pdf Télécharger
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKI4404C.dwg
  • EKI4404C.dxf
  • Eki440b.dwg
  • Eki440b.dxf
  • Fibox_CAB_44B.step
  • Fibox_Quick_44C.step
  • Fibox_CAB_44B.x_t
  • Fibox_Quick_44C.x_t
  • Fibox_CAB_44B.zip
  • Fibox_Quick_44C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB ABSQ 404017 G 8183888 Accessoires

PAT 12040
Charnières et pattes de fixation

PAT 12040

4512040

Charnières avec vis

Dimensions - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation

Dimensions - 20 x 20 x 80

EKIV 37
Rails DIN

EKIV 37

4712128

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 366 x 35 x 1.5

EKIV 44
Platines de montage

EKIV 44

4712289

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 370 x 370 x 1.5

CAB ABSQ 404017 G

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 404017 G

Code article : 8183888

Désignation : Coffret ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074011329

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

EKI44Q
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 400 400 170
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
PAT 12040 Charnières avec vis
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 44 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(370 x 370 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848