Accueil / Produits / QUICK 33 / 8183048
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 303017 T

8183048

Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions - 300 x 300 x 170

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011220

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 170
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
EKI33Q.gif Télécharger
EKI33Qi.gif Télécharger
Certificate FI 40848.pdf Télécharger
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • EKI3304C.dwg
  • EKI3304C.dxf
  • CAB33B.dwg
  • CAB33B.dxf
  • Fibox_Quick_33C.step
  • Fibox_Quick_33C.x_t
  • Fibox_Quick_33C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB ABSQ 303017 T 8183048 Accessoires

EKIV 33
Armoires Electriques

EKIV 33

4712118

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
PAT 12040
Boîtiers

PAT 12040

4512040

Charnières avec vis
MB 12225 AL
Armoires Electriques

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation
FP A 33
Armoires Electriques

FP A 33

8392227

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
EKIV 27
Armoires Electriques

EKIV 27

4712127

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

CAB ABSQ 303017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 303017 T

Code article : 8183048

Désignation : Coffret ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074011220

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

EKI33Q
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 300 300 170
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKIV 33 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Charnières avec vis
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848