Skip to content

Piccolo

La gamme PICCOLO est spécialement conçue pour abriter des boutons-poussoirs, des borniers, des démarreurs de moteur et des dispositifs électroniques. Elles sont également idéales pour monter et protéger les capteurs et interrupteurs de contrôle de processus. La gamme PICCOLO est disponible en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 110 x 80 x 65 mm à 230 x 140 x 125 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/67 ; IK 07
Piccolo image
Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions