Accueil / Produits / PICCOLO F
Piccolo image

Piccolo

La gamme PICCOLO est spécialement conçue pour abriter des boutons-poussoirs, des borniers, des démarreurs de moteur et des dispositifs électroniques. Elles sont également idéales pour monter et protéger les capteurs et interrupteurs de contrôle de processus. La gamme PICCOLO est disponible en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 110 x 80 x 65 mm à 230 x 140 x 125 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/67 ; IK 07 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC F 65 G
Boîtiers

PC F 65 G

8724311

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 80 x 65

PC F 85 G
Boîtiers

PC F 85 G

8724312

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 80 x 85

PC F 65 T
Boîtiers

PC F 65 T

8724011

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 80 x 65

PC F 85 T
Boîtiers

PC F 85 T

8724012

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 80 x 85

ABS F 65 G
Boîtiers

ABS F 65 G

8784311

Boîtier ABS
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 80 x 65

ABS F 85 G
Boîtiers

ABS F 85 G

8784312

Boîtier ABS
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 80 x 85

PICCOLO F Accessoires

F-MP
Boîtiers

F-MP

8524063

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FM-3
Boîtiers

FM-3

8524033