Accueil / Produits / JB Accessories
JB image

JB

Les boîtes de jonction électriques Fibox JB sont conçues pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Les boîtiers sont sans entretien et résistants à la corrosion. Leur design est esthétique et maximise l'espace d'installation, facilitant ainsi l'installation. Les entrées à membrane permettent des options flexibles d'entrée de câbles. Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
Accessories

8600650

Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Dimensions - 90 x 10 x 20

Accessories

8600346

Tube entry socket for JB 6

Dimensions - 20 x 20 x 20

Accessories

8600652

Cover fastening screws for JB 6

Dimensions - 5 x 5 x 10

Accessories

7016402

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M20x1,5

Dimensions - 36 x 28 x 28

JB Accessories Accessoires