AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 thumb 1
AB 203615 thumb 2
AB 203615 thumb 3

AB 203615

7083790

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 200 x 360 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058928

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 200

Largeur en mm : 360

Hauteur en mm : 150

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO203615.gif Télécharger
EURO203615i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AB 203615 7083790 Accessoires

TM 2036
Boîtiers

TM 2036

9512024

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TRH 2036
Boîtiers

TRH 2036

9822023

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

AB 203615

Fibox
7083790_AB_203615 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 203615

Code article : 7083790

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058928

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO203615
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 200 360 150
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TM 2036 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 340 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD