PCTQ 203615

7022790

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 200 x 360 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059130

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 200

Largeur en mm : 360

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO203615.gif Télécharger
EURO203615i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCTQ 203615 7022790 Accessoires

TM 2036
Boîtiers

TM 2036

9512024

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TRH 2036
Boîtiers

TRH 2036

9822023

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

PCTQ 203615

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 203615

Code article : 7022790

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Code EAN : 6418074059130

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO203615
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 200 360 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TM 2036 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 340 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD