PCQ 163610

7033751

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 160 x 360 x 100

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059048

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 360

Hauteur en mm : 100

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO163610.gif Télécharger
EURO163610i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 163608B.dwg
  • 163603C.dwg
  • 163608B.dxf
  • 163603C.dxf
  • FIBOX_EU163608B.step
  • FIBOX_EU163603C.step
  • FIBOX_EU163608B.x_t
  • FIBOX_EU163603C.x_t
  • FIBOX_EU163608B.zip
  • FIBOX_EU163603C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCQ 163610 7033751 Accessoires

ARM 0615
Boîtiers

ARM 0615

9820011

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1636
Boîtiers

TM 1636

9512023

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
DH-3
Boîtiers

DH-3

8524032

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TRH 2036
Boîtiers

TRH 2036

9822023

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

PCQ 163610

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 163610

Code article : 7033751

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074059048

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO163610
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 160 360 100
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
ARM 0615 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 340 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD