ABQ 153410

7083701

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 150 x 340 x 100

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059161

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 340

Hauteur en mm : 100

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO153410-12.gif Télécharger
EURO153410-12i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153402C.dwg
  • 153402C.dxf
  • FIBOX_EU153402C.step
  • FIBOX_EU153402C.x_t
  • FIBOX_EU153402C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABQ 153410 7083701 Accessoires

TRH 34
Boîtiers

TRH 34

9822022

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 15
Boîtiers

TRH 15

9822021

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1534
Boîtiers

TM 1534

9512021

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

ABQ 153410

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 153410

Code article : 7083701

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074059161

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO153410-12
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 150 340 100
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TRH 34 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(307 x 35 x 7)
TRH 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD