PCQ 153412

7033711

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 150 x 340 x 120

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059017

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 340

Hauteur en mm : 120

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO153410-12.gif Télécharger
EURO153410-12i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153404C.dwg
  • 153404C.dxf
  • FIBOX_EU153404C.step
  • FIBOX_EU153404C.x_t
  • FIBOX_EU153404C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCQ 153412 7033711 Accessoires

TRH 34
Boîtiers

TRH 34

9822022

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 15
Boîtiers

TRH 15

9822021

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1534
Boîtiers

TM 1534

9512021

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

PCQ 153412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 153412

Code article : 7033711

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074059017

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO153410-12
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 150 340 120
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TRH 34 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(307 x 35 x 7)
TRH 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD