PCTQ 153412

7022710

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 150 x 340 x 120

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059093

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 340

Hauteur en mm : 120

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO153410-12.gif Télécharger
EURO153410-12i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153404C.dwg
  • 153404C.dxf
  • FIBOX_EU153404C.step
  • FIBOX_EU153404C.x_t
  • FIBOX_EU153404C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCTQ 153412 7022710 Accessoires

TRH 15
Boîtiers

TRH 15

9822021

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1534
Boîtiers

TM 1534

9512021

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

PCTQ 153412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 153412

Code article : 7022710

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Code EAN : 6418074059093

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO153410-12
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 150 340 120
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TRH 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD