ABQ 122410

7083781

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 124 x 244 x 102

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059154

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 124

Largeur en mm : 244

Hauteur en mm : 102

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO122410.gif Télécharger
EURO122410i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 122408B.dwg
  • 122403C.dwg
  • 122408B.dxf
  • 122403C.dxf
  • FIBOX_EU122408B.step
  • FIBOX_EU122403C.step
  • FIBOX_EU122408B.x_t
  • FIBOX_EU122403C.x_t
  • FIBOX_EU122408B.zip
  • FIBOX_EU122403C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABQ 122410 7083781 Accessoires

TRH 1212
Boîtiers

TRH 1212

9822002

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 24
Boîtiers

TRH 24

9822008

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0812
Boîtiers

TRM 0812

9820009

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TM 1224
Boîtiers

TM 1224

9512016

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABQ 122410

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 122410

Code article : 7083781

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074059154

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO122410
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 124 244 102
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TRH 1212 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(111 x 216 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD