AB 121211 main image
AB 121211 main image
AB 121211 main image
AB 121211 thumb 1
AB 121211 thumb 2
AB 121211 thumb 3

AB 121211

7083690

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 120 x 122 x 105

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058829

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 120

Largeur en mm : 122

Hauteur en mm : 105

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO121207-11.gif Télécharger
EURO121207-11i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 121207B.dwg
  • 121207B.dxf
  • FIBOX_EU121207B.x_t
  • FIBOX_EU121207B.zip
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip
  • FIBOX_EU121207B.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AB 121211 7083690 Accessoires

TRH 1212
Boîtiers

TRH 1212

9822002

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0812
Boîtiers

TRM 0812

9820009

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 1212
Boîtiers

TRM 1212

9820008

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1212
Boîtiers

TM 1212

9512014

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

AB 121211

Fibox
7083690_AB_121211_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 121211

Code article : 7083690

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058829

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO121207-11
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 120 122 105
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TRH 1212 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD