AB 121208 main image
AB 121208 main image
AB 121208 main image
AB 121208 thumb 1
AB 121208 thumb 2
AB 121208 thumb 3

AB 121208

7083670

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 120 x 122 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058812

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 120

Largeur en mm : 122

Hauteur en mm : 75

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO121207-11.gif Télécharger
EURO121207-11i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 121204B.dwg
  • 121204B.dxf
  • FIBOX_EU121204B.x_t
  • FIBOX_EU121204B.zip
  • FIBOX_EU121204B.step
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AB 121208 7083670 Accessoires

TRH 1212
Boîtiers

TRH 1212

9822002

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0812
Boîtiers

TRM 0812

9820009

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 1212
Boîtiers

TRM 1212

9820008

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1212
Boîtiers

TM 1212

9512014

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

AB 121208

Fibox
7083670_AB_121208 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 121208

Code article : 7083670

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058812

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO121207-11
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 120 122 75
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TRH 1212 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD