PCT 121211

7022691

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 120 x 122 x 105

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058614

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 120

Largeur en mm : 122

Hauteur en mm : 105

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO121207-11.gif Télécharger
EURO121207-11i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 121207B.dwg
  • 121207B.dxf
  • FIBOX_EU121207B.x_t
  • FIBOX_EU121207B.zip
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip
  • FIBOX_EU121207B.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCT 121211 7022691 Accessoires

TRH 1212
Boîtiers

TRH 1212

9822002

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0812
Boîtiers

TRM 0812

9820009

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 1212
Boîtiers

TRM 1212

9820008

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1212
Boîtiers

TM 1212

9512014

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

PCT 121211

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 121211

Code article : 7022691

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074058614

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO121207-11
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 120 122 105
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
TRH 1212 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD