AB 081209 main image
AB 081209 main image
AB 081209 main image
AB 081209 thumb 1
AB 081209 thumb 2
AB 081209 thumb 3

AB 081209

7083600

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 80 x 120 x 85

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058775

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 120

Hauteur en mm : 85

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Télécharger
EURO081206-09%20COMBO.pdf Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 081202C.dwg
  • 081202C.dxf
  • FIBOX_EU081202C.x_t
  • FIBOX_EU081202C.zip
  • FIBOX_EU081202C.step
  • 081207B.dwg
  • 081207B.dxf
  • FIBOX_EU081207B.step
  • FIBOX_EU081207B.x_t
  • FIBOX_EU081207B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AB 081209 7083600 Accessoires

TRM 0812
Boîtiers

TRM 0812

9820009

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 0812
Boîtiers

TM 0812

9512012

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
ARH 12
Boîtiers

ARH 12

9822001

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TRM 0808
Boîtiers

TRM 0808

9820004

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

AB 081209

Fibox
7083600_AB_081209H 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 081209

Code article : 7083600

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058775

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO081206-09 COMBO.dwg
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 80 120 85
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(105 x 35 x 7)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(68 x 15 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD