PCT 081206H

7022591

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 80 x 120 x 60

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058553

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 120

Hauteur en mm : 60

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Télécharger
EURO081206-09%20COMBO.pdf Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 081204B.dwg
  • 081204B.dxf
  • FIBOX_EU081204B.x_t
  • FIBOX_EU081204B.zip
  • FIBOX_EU081204B.step
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCT 081206H 7022591 Accessoires

TRM 0812
Boîtiers

TRM 0812

9820009

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 0812
Boîtiers

TM 0812

9512012

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
ARH 12
Boîtiers

ARH 12

9822001

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TRM 0808
Boîtiers

TRM 0808

9820004

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

PCT 081206H

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 081206H

Code article : 7022591

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074058553

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO081206-09 COMBO.dwg
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 80 120 60
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
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(105 x 35 x 7)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(68 x 15 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD