AB 080809 main image
AB 080809 main image
AB 080809 main image
AB 080809 thumb 1
AB 080809 thumb 2
AB 080809 thumb 3

AB 080809

7083550

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 80 x 82 x 85

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058744

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 82

Hauteur en mm : 85

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO080806-10.gif Télécharger
EURO080806-10i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 080802C.dwg
  • 080802C.dxf
  • FIBOX_EU080802C.step
  • FIBOX_EU080802C.x_t
  • FIBOX_EU080802C.zip
  • 080807B.dwg
  • 080807B.dxf
  • FIBOX_EU080807B.step
  • FIBOX_EU080807B.x_t
  • FIBOX_EU080807B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AB 080809 7083550 Accessoires

TM 0808
Boîtiers

TM 0808

9512011

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TRM 0808
Boîtiers

TRM 0808

9820004

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

AB 080809

Fibox
7083550_AB_080809 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 080809

Code article : 7083550

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058744

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO080806-10
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 80 82 85
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TM 0808 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(68 x 15 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD