ABQ 071004

7083531

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 66 x 98 x 41

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059147

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 66

Largeur en mm : 98

Hauteur en mm : 41

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO071004.gif Télécharger
EURO071004i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 071003B.dwg
  • 071001C.dwg
  • 071003B.dxf
  • 071001C.dxf
  • FIBOX_EU071003B.step
  • FIBOX_EU071001C.step
  • FIBOX_EU071003B.x_t
  • FIBOX_EU071001C.x_t
  • FIBOX_EU071003B.zip
  • FIBOX_EU071001C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABQ 071004 7083531 Accessoires

TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

ABQ 071004

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 071004

Code article : 7083531

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074059147

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO071004
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 66 98 41
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD