PCT 071004 main image
PCT 071004 thumb 1

PCT 071004

7022531

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

nom UL : UL PCT 071004

Dimensions - 66 x 98 x 41

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058515

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 66

Largeur en mm : 98

Hauteur en mm : 41

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO071004.gif Télécharger
EURO071004i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 071003B.dwg
  • 071001C.dwg
  • 071003B.dxf
  • 071001C.dxf
  • FIBOX_EU071003B.step
  • FIBOX_EU071001C.step
  • FIBOX_EU071003B.x_t
  • FIBOX_EU071001C.x_t
  • FIBOX_EU071003B.zip
  • FIBOX_EU071001C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCT 071004 7022531 Accessoires

TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

PCT 071004

Fibox
PCTQ_071004

Sample image

Order symbol : PCT 071004

Code article : 7022531

nom UL : UL PCT 071004

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074058515

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO071004
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 66 98 41
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
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD