ABQ 364015

7083881

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 360 x 400 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059222

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 360

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 150

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO364015.gif Télécharger
EURO364015i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 364010B.dwg
  • 364005C.dwg
  • 364010B.dxf
  • 364005C.dxf
  • FIBOX_EU364010B.step
  • FIBOX_EU364005C.step
  • FIBOX_EU364010B.x_t
  • FIBOX_EU364005C.x_t
  • FIBOX_EU364010B.zip
  • FIBOX_EU364005C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABQ 364015 7083881 Accessoires

TRH 40
Boîtiers

TRH 40

9822024

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 3640
Boîtiers

TM 3640

9512025

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

ABQ 364015

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 364015

Code article : 7083881

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074059222

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO364015
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 360 400 150
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TRH 40 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(380 x 35 x 7)
TM 3640 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(383 x 315 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD