Accueil / Produits / P 1222
Euronord P image

Euronord P

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 80 x 75 x 55 mm à 406 x 401 x 120 mm.
P : IP 66 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94-5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
P 122209
Boîtiers

P 122209

7094240

Boîtier Polyester

Dimensions - 120 x 220 x 90

P 1222 Accessoires

ARH 22
Boîtiers

ARH 22

9822007

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MRS 28541
Boîtiers

MRS 28541

7028541

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
AM  1222
Boîtiers

AM 1222

9511095