Accueil / Produits / EKU
EK image

EK

La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
EKUH 180 G
Boîtiers

EKUH 180 G

2538073

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

EKUH 180 T
Boîtiers

EKUH 180 T

2538173

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

EKUM 180 G
Boîtiers

EKUM 180 G

2538079

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

EKUM 180 T
Boîtiers

EKUM 180 T

2538179

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

EKUN 180 G
Boîtiers

EKUN 180 G

2538085

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

EKUN 180 T
Boîtiers

EKUN 180 T

2538185

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 560 x 380 x 180

EKUM
Boîtiers

EKUM

3530319

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 560 x 380 x 150

EKUH
Boîtiers

EKUH

3530317

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 560 x 380 x 150

EKUN
Boîtiers

EKUN

3530318

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 560 x 380 x 150

EKU 30-G
Boîtiers

EKU 30-G

3730320

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 560 x 380 x 30

EKU 30-T
Boîtiers

EKU 30-T

3720320

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 560 x 380 x 30

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
Boîtiers

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

2539607

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

Dimensions - 560 x 380 x 180

EKU 30-T-3FSH
Boîtiers

EKU 30-T-3FSH

3520320

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 560 x 380 x 30

EKU 30-G-3FSH
Boîtiers

EKU 30-G-3FSH

3530320

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 560 x 380 x 30

EKU Accessoires

EKUVT
Boîtiers

EKUVT

3770554

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKUZR
Boîtiers

EKUZR

3730323

Cadre d'extension, pour boîtiers:
DRS EKU 5638 4x19M

DRS EKU 5638 4x19M

3770207

Jeu de rails DIN