Accueil / Produits / EKO
EK image

EK

La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
EKOE 130 G
Boîtiers

EKOE 130 G

2538037

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 280 x 130

EKOE 180 G
Boîtiers

EKOE 180 G

2538040

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 280 x 180

EKOE 130 T
Boîtiers

EKOE 130 T

2538137

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 280 x 130

EKOE 180 T
Boîtiers

EKOE 180 T

2538140

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 280 x 180

EKOE
Boîtiers

EKOE

3530095

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 280 x 280 x 100

EKO 30-G
Boîtiers

EKO 30-G

3730096

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 280 x 30

EKO 80-G
Boîtiers

EKO 80-G

3730558

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 280 x 80

EKO 30-T
Boîtiers

EKO 30-T

3720096

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 280 x 30

EKO 80-T
Boîtiers

EKO 80-T

3720558

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 280 x 80

OEL24-1

OEL24-1

2550000

Boîtier de composants modulaire, couvercle à vis gris avec fenêtre d'inspection, 2x13 modules
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspec...

Dimensions - 280 x 280 x 160

EKOE MPI 130G
Boîtiers

EKOE MPI 130G

2538237

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 280 x 280 x 130

EKOE MPI 130T
Boîtiers

EKOE MPI 130T

2538337

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 280 x 280 x 130

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
Boîtiers

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

2539603

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

Dimensions - 280 x 280 x 130

EKO 30-T-2FSH
Boîtiers

EKO 30-T-2FSH

3520096

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 280 x 30

EKO 30-G-2FSH
Boîtiers

EKO 30-G-2FSH

3530096

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 280 x 30

OGL24II-1

OGL24II-1

2550362

Dimensions - 280 x 280 x 55

EKO 80-T-2FSH
Boîtiers

EKO 80-T-2FSH

3520558

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 280 x 280 x 80

EKO 80-G-2FSH
Boîtiers

EKO 80-G-2FSH

3530558

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 280 x 280 x 80

EKO Accessoires

EKOZR
Boîtiers

EKOZR

3730093

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKOVT
Boîtiers

EKOVT

3770551

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKO 2828
Boîtiers

MPI EKO 2828

3770102

Plaque de montage en plastique multiperforée
DRS EKO 2828 2x14M

DRS EKO 2828 2x14M

3770203

Jeu de rails DIN