ABS 21/18-C3

7580081

La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

Dimensions - 213 x 185 x 90

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Sans couvercle

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074010230

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 213

Largeur en mm : 185

Hauteur en mm : 90

Matériau : ABS

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CM21_18-3.gif Télécharger
CM21_18-3i.gif Télécharger
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.x_t

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 21/18-C3 7580081 Accessoires

FP 21/18
Boîtiers

FP 21/18

7720026

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
FC PC 21/18
Boîtiers

FC PC 21/18

7720100

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
MP 21/18
Boîtiers

MP 21/18

7720035

Platine de montage, pour boîtiers:

ABS 21/18-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-C3

Code article : 7580081

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Sans couvercle

Code EAN : 6418074010230

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

CM21_18-3
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 213 185 90
Matériaux :
Matériau : ABS
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
FP 21/18 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Platine de montage, pour boîtiers:
(142 x 200 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc