PC 21/18-3TT main image
PC 21/18-3TT thumb 1

PC 21/18-3TT

7526154

nom UL : UL PC 21/18-3 TT

Dimensions - 235 x 185 x 119

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074062031

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 235

Largeur en mm : 185

Hauteur en mm : 119

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

CM21_18-3.gif Télécharger
CM21_18-3i.gif Télécharger
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C.x_t
  • FIBOX_CM2118-3C.zip
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PC 21/18-3TT 7526154 Accessoires

FP 21/18
Boîtiers

FP 21/18

7720026

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
FC PC 21/18
Boîtiers

FC PC 21/18

7720100

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
MP 21/18
Boîtiers

MP 21/18

7720035

Platine de montage, pour boîtiers:

PC 21/18-3TT

Fibox
PC_2118-3TT

Sample image

Order symbol : PC 21/18-3TT

Code article : 7526154

nom UL : UL PC 21/18-3 TT

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Code EAN : 6418074062031

CM21_18-3
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 235 185 119
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 21/18 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Platine de montage, pour boîtiers:
(142 x 200 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc