Accueil / Produits / Polyamide cable glands
Cable management image

Monté câblé

Fibox propose une excellente sélection de presse-étoupes, de glandes à membrane, de brides et de solutions d'entrée de câbles pour gérer facilement les câbles avec un indice de protection élevé. Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
GPA M12
Accessoires

GPA M12

7016400

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M12x1,5

Dimensions - 31 x 17 x 17

GPA M16
Accessoires

GPA M16

7016401

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M16x1,5

Dimensions - 36 x 23 x 23

GPA M20
Accessoires

GPA M20

7016402

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M20x1,5

Dimensions - 36 x 28 x 28

GPA M25
Accessoires

GPA M25

7016403

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M25x1,5

Dimensions - 43 x 33 x 33

GPA M32
Accessoires

GPA M32

7016404

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M32x1,5

Dimensions - 50 x 42 x 42

GPA M40
Accessoires

GPA M40

7016405

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M40x1,5

Dimensions - 51 x 53 x 53

GPA M50
Accessoires

GPA M50

7016406

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M50x1,5

Dimensions - 62 x 64 x 64

GPA M63
Accessoires

GPA M63

7016407

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M63x1,5

Dimensions - 66 x 79 x 79

GPA M12-L
Accessoires

GPA M12-L

7016533

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M12x1,5

Dimensions - 38 x 17 x 17

GPA M16-L
Accessoires

GPA M16-L

7016534

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M16x1,5

Dimensions - 43 x 23 x 23

GPA M20-L
Accessoires

GPA M20-L

7016535

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M20x1,5

Dimensions - 43 x 28 x 28

GPA M25-L
Accessoires

GPA M25-L

7016536

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M25x1,5

Dimensions - 50 x 33 x 33

GPA M32-L
Accessoires

GPA M32-L

7016537

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M32x1,5

Dimensions - 55 x 42 x 42

GPA M40-L
Accessoires

GPA M40-L

7016538

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M40x1,5

Dimensions - 59 x 53 x 53

GPA M50-L
Accessoires

GPA M50-L

7016539

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M50x1,5

Dimensions - 68 x 64 x 64

GPA M63-L
Accessoires

GPA M63-L

7016540

Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M63x1,5

Dimensions - 72 x 79 x 79

GPA M12-B
Accessoires

GPA M12-B

7016408

Ecrou hexagonal

Dimensions - 5 x 20 x 20

GPA M16-B
Accessoires

GPA M16-B

7016409

Ecrou hexagonal

Dimensions - 5 x 25 x 25

GPA M20-B
Accessoires

GPA M20-B

7016410

Ecrou hexagonal

Dimensions - 6 x 31 x 31

GPA M25-B
Accessoires

GPA M25-B

7016411

Ecrou hexagonal

Dimensions - 6 x 37 x 37

GPA M32-B
Accessoires

GPA M32-B

7016412

Ecrou hexagonal

Dimensions - 7 x 47 x 47

GPA M40-B
Accessoires

GPA M40-B

7016413

Ecrou hexagonal

Dimensions - 7 x 58 x 58

GPA M50-B
Accessoires

GPA M50-B

7016414

Ecrou hexagonal

Dimensions - 8 x 69 x 69

GPA M63-B
Accessoires

GPA M63-B

7016415

Ecrou hexagonal

Dimensions - 8 x 87 x 87

Polyamide cable glands Accessoires