Accueil / Produits / Plate connectors and gaskets
Cable management image

Monté câblé

Fibox propose une excellente sélection de presse-étoupes, de glandes à membrane, de brides et de solutions d'entrée de câbles pour gérer facilement les câbles avec un indice de protection élevé. Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
MB 10671
Boîtiers

MB 10671

3570671

Kit de connexion + 4 vis

Dimensions - 37 x 12 x 15

MB 10670
Boîtiers

MB 10670

3570670

Kit de connexion + 4 vis

Dimensions - 71 x 14 x 17

MB 10672
Boîtiers

MB 10672

3570672

Kit de connexion + 4 vis

Dimensions - 91 x 20 x 22

FG SIZE 1 Flange gasket
Boîtiers

FG SIZE 1 Flange gasket

3510979

Dimensions - 140 x 49 x 2

FG SIZE 2 Flange gasket
Boîtiers

FG SIZE 2 Flange gasket

3510947

Dimensions - 217 x 85 x 2

FG SIZE 3 Flange gasket
Boîtiers

FG SIZE 3 Flange gasket

3510948

Dimensions - 332 x 127 x 2

Plate connectors and gaskets Accessoires