Accueil / Produits / Cover plates
Cable management image

Monté câblé

Fibox propose une excellente sélection de presse-étoupes, de glandes à membrane, de brides et de solutions d'entrée de câbles pour gérer facilement les câbles avec un indice de protection élevé. Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
MB 10215-PM

MB 10215-PM

2550067

Jeu de joints de bride, taille 1
Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage

Dimensions - 140 x 49 x 10

MB 10546 GB set

MB 10546 GB set

3590546

Jeu de joints de bride, taille 2
Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage

Dimensions - 85 x 216 x 10

MB 10324-PM

MB 10324-PM

2550068

Jeu de joints de bride, taille 3
Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage

Dimensions - 332 x 127 x 15

Cover plates Accessoires