Accueil / Produits / CAB 4050 / 8183061
default product image showing fibox logo

CAB ABS 405020 T

8183061

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 400 x 500 x 200

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret ABS, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074020413

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 500

Hauteur en mm : 200

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CAB_500x400x200.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_CAB_54B.step
  • Fibox_CAB_54C.step
  • Fibox_CAB_54B.x_t
  • Fibox_CAB_54C.x_t
  • Fibox_CAB_54B.zip
  • Fibox_CAB_54C.zip
  • CAB54B.dwg
  • CAB54C.dwg
  • CAB54B.dxf
  • CAB54C.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB ABS 405020 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 405020 T

Code article : 8183061

Désignation : Coffret ABS, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le petit coté

Code EAN : 6418074020413

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB_500x400x200
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 400 500 200
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854