Accueil / Produits / CAB 3545 / 8113056
CAB PC 354516 T main image
CAB PC 354516 T thumb 1

CAB PC 354516 T

8113056

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 350 x 450 x 160

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074049148

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 350

Largeur en mm : 450

Hauteur en mm : 160

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65
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
CAB_350x450x160.gif Télécharger
CAB_250x350x150.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FIBOX_CAB_3545B.dwg
  • FIBOX_CAB_3545C.dwg
  • FIBOX_CAB_3545B.dxf
  • FIBOX_CAB_3545C.dxf
  • FIBOX_CAB_3545B.step
  • FIBOX_CAB_3545C.step
  • FIBOX_CAB_3545B.x_t
  • FIBOX_CAB_3545C.x_t
  • FIBOX_CAB_3545B.zip
  • FIBOX_CAB_3545C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB PC 354516 T

Fibox
CAB_453616_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 354516 T

Code article : 8113056

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le petit coté

Code EAN : 6418074049148

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB_350x450x160
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 350 450 160
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854