Accueil / Produits / CAB 3525
CAB image

CAB

Les armoires Fibox sont conçues pour abriter et protéger votre équipement et vos appareils dans toutes les conditions, même les plus rudes et les plus exigeantes. Les armoires Fibox surpassent continuellement les armoires en acier conventionnelles. La large sélection d'armoires en plastique et en polyester Fibox garantit une solution parfaite pour chaque application d'enceinte. Les armoires Fibox sont disponibles en polyester, en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions des armoires CAB PC/ABS vont de 200 x 300 x 180 mm à 600 x 400 x 220 mm.
PC : IP 65 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 65 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 800 mm

Largeur (mm)

30 mm 800 mm

Profondeur (mm)

1 mm 600 mm
Filtres

CAB 3525 Accessoires

EKIV 3525
Armoires Electriques

EKIV 3525

4712125

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 320 x 220 x 1

EKIV 3525 PL
Armoires Electriques

EKIV 3525 PL

4712225

Platine de montage (en plastique), pour boîtiers:

Dimensions - 320 x 220 x 2