Accueil / Produits / CAB 2535 / 8113336
CAB PC 253515 G main image
CAB PC 253515 G thumb 1

CAB PC 253515 G

8113336

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 250 x 350 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret PC, porte opaque grise

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074049049

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 250

Largeur en mm : 350

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65
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
CAB_250x350x150.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB PC 253515 G 8113336 Accessoires

EKIV 3525
Armoires Electriques

EKIV 3525

4712125

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKIV 3525 PL
Armoires Electriques

EKIV 3525 PL

4712225

Platine de montage (en plastique), pour boîtiers:

CAB PC 253515 G

Fibox
CAB_352515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 253515 G

Code article : 8113336

Désignation : Coffret PC, porte opaque grise

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Code EAN : 6418074049049

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB_250x350x150
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 250 350 150
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
EKIV 3525 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Platine de montage (en plastique), pour boîtiers:
(320 x 220 x 2)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854