Accueil / Produits / CAB 2030 / 8183334
default product image showing fibox logo

CAB ABS 203018 G3B

8183334

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 200 x 300 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret ABS, porte opaque grise

Remarques : Serrure sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074012791

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 200

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 180

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CAB3020Lss.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB ABS 203018 G3B 8183334 Accessoires

MB 12225 AL
Armoires Electriques

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation
EKIV 27
Armoires Electriques

EKIV 27

4712127

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP A 23
Armoires Electriques

FP A 23

8392226

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
EKIV 17
Armoires Electriques

EKIV 17

4712126

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKIV 23
Armoires Electriques

EKIV 23

4712117

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

CAB ABS 203018 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 203018 G3B

Code article : 8183334

Désignation : Coffret ABS, porte opaque grise

Remarques : Serrure sur le petit coté

Code EAN : 6418074012791

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB3020Lss
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 200 300 180
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(170 x 270 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854