Accueil / Produits / CAB 2030 / 8183331
CAB ABS 203018 G main image
CAB ABS 203018 G thumb 1

CAB ABS 203018 G

8183331

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 200 x 300 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret ABS, porte opaque grise

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074020086

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 200

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 180

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CAB3020S.gif Télécharger
CAB3020Si.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB ABS 203018 G 8183331 Accessoires

MB 12225 AL
Armoires Electriques

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation
EKIV 27
Armoires Electriques

EKIV 27

4712127

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP A 23
Armoires Electriques

FP A 23

8392226

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
EKIV 17
Armoires Electriques

EKIV 17

4712126

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKIV 23
Armoires Electriques

EKIV 23

4712117

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

CAB ABS 203018 G

Fibox
CAB_PC_203018G

Sample image

Order symbol : CAB ABS 203018 G

Code article : 8183331

Désignation : Coffret ABS, porte opaque grise

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Code EAN : 6418074020086

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB3020S
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 200 300 180
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(170 x 270 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854