Accueil / Produits / CAB 2515 / 8113025
default product image showing fibox logo

CAB PC 251511 T

8113025

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 250 x 150 x 110

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074048974

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 250

Largeur en mm : 150

Hauteur en mm : 110

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65
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
CAB_250x150x110.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_CAB_2515B.dwg
  • Fibox_CAB_2515C.dwg
  • Fibox_CAB_2515B.dxf
  • Fibox_CAB_2515C.dxf
  • Fibox_CAB_2515B.step
  • Fibox_CAB_2515C.step
  • Fibox_CAB_2515B.x_t
  • Fibox_CAB_2515C.x_t
  • Fibox_CAB_2515B.zip
  • Fibox_CAB_2515C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB PC 251511 T 8113025 Accessoires

EKIV 2515 PL
Armoires Electriques

EKIV 2515 PL

4712222

Platine de montage (en plastique), pour boîtiers:
EKIV 2515
Armoires Electriques

EKIV 2515

4712122

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

CAB PC 251511 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB PC 251511 T

Code article : 8113025

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Code EAN : 6418074048974

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB_250x150x110
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 250 150 110
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
EKIV 2515 PL Platine de montage (en plastique), pour boîtiers:
(208 x 125 x 2)
EKIV 2515 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(208 x 125 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854