Accueil / Produits / CAB 1515 / 8183320
CAB ABS 151511 G main image
CAB ABS 151511 G thumb 1

CAB ABS 151511 G

8183320

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 150 x 150 x 110

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret ABS, porte opaque grise

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057914

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 150

Hauteur en mm : 110

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CAB151511.gif Télécharger
CAB151511i.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB ABS 151511 G 8183320 Accessoires

TRH 15
Boîtiers

TRH 15

9822021

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

CAB ABS 151511 G

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB ABS 151511 G

Code article : 8183320

Désignation : Coffret ABS, porte opaque grise

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Code EAN : 6418074057914

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB151511
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 150 150 110
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TRH 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(122 x 35 x 7)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854