Accueil / Produits / CAB 1515 / 8113020
CAB PC 151511 T main image
CAB PC 151511 T thumb 1

CAB PC 151511 T

8113020

Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions - 150 x 150 x 110

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057907

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK08

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 150

Hauteur en mm : 110

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66
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
CAB151511.gif Télécharger
CAB151511i.gif Télécharger
Certificate FI 40854.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB PC 151511 T 8113020 Accessoires

TRH 15
Boîtiers

TRH 15

9822021

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

CAB PC 151511 T

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB PC 151511 T

Code article : 8113020

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillère sur le petit coté

Code EAN : 6418074057907

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB151511
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 150 150 110
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
TRH 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(122 x 35 x 7)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
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
Certificate FI 40854