Accueil / Produits / AR 864 / 8561635
default product image showing fibox logo

AR864FSC

8561635

Dimensions - 203 x 152 x 102

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Opaque flat screw cover

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074098085

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 203

Largeur en mm : 152

Hauteur en mm : 102

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

ARCA-8x6_combi.gif Télécharger

Plans CAD

  • 8x6_screw_base.dwg
  • 8x6_screw_base.dxf
  • 8x6_screw_base.step
  • 8x6_screw_base.x_t
  • 8x6_screw_base.zip
  • 8x6_low_screw_cover.stp
  • 8x6_low_screw_cover.zip
  • 8x6_low_screw_cover.x_t
  • 8x6_low_screw_cover.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR864FSC 8561635 Accessoires

AMFL6
Armoires Electriques

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Armoires Electriques

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Armoires Electriques

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Armoires Electriques

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Armoires Electriques

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Armoires Electriques

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Armoires Electriques

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Armoires Electriques

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR864FSC

Fibox

Sample image

Order symbol : AR864FSC

Code article : 8561635

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Opaque flat screw cover

Code EAN : 6418074098085

Comprend : Flat screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting

ARCA-8x6_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 203 152 102
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13