Accueil / Produits / AR 864 / 8561410
default product image showing fibox logo

ARK864CHFSSLM

8561410

Code UL : UL 508A

Dimensions - 203 x 152 x 102

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074095862

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 203

Largeur en mm : 152

Hauteur en mm : 102
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
ARCA-8x6_combi.gif Télécharger

Plans CAD

  • 8x6_low_hinge_cover.stp
  • 8x6_low_hinge_cover.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.x_t
  • 8x6_low_hinge_cover.dwg
  • 8x6_low_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_ko_base.dwg
  • 8x6_hinge_ko_base.stp
  • 8x6_hinge_ko_base.x_t
  • 8x6_hinge_ko_base.zip
  • 8x6_hinge_ko_base.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARK864CHFSSLM 8561410 Accessoires

AMFL6
Armoires Electriques

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Armoires Electriques

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Armoires Electriques

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Armoires Electriques

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Armoires Electriques

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Armoires Electriques

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Armoires Electriques

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Armoires Electriques

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

ARK864CHFSSLM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK864CHFSSLM

Code article : 8561410

Code UL : UL 508A

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.

Code EAN : 6418074095862

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 203 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws