Accueil / Produits / AR 242410 / 8561390
default product image showing fibox logo

AR242410CHSS

8561390

Dimensions - 610 x 610 x 254

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074098849

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 610

Largeur en mm : 610

Hauteur en mm : 254
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
FIBOX_ARCA2424.gif Télécharger
FIBOX_ARCA2424_inch.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR242410CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR242410CHSS

Code article : 8561390

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074098849

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2424
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 610 610 254
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
ARCA_CertificateofCompliance