Accueil / Produits / AR 24208 / 8561380
default product image showing fibox logo

AR24208CHSS

8561380

Dimensions - 610 x 508 x 203

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074089960

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 610

Largeur en mm : 508

Hauteur en mm : 203

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

FIBOX_ARCA2420_inch.gif Télécharger

Plans CAD

  • 24x20_hinge_base.dwg
  • 24x20_hinge_cover.dwg
  • 24x20_hinge_base.dxf
  • 24x20_hinge_cover.dxf
  • 24x20_hinge_base.step
  • 24x20_hinge_cover.step
  • 24x20_hinge_base.x_t
  • 24x20_hinge_cover.x_t
  • 24x20_hinge_base.zip
  • 24x20_hinge_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR24208CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR24208CHSS

Code article : 8561380

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

Code EAN : 6418074089960

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2420_inch
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 610 508 203
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13