Accueil / Produits / AR 24208 / 8561379

AR24208CHSSL

8561379

Dimensions - 610 x 508 x 203

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074089953

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 610

Largeur en mm : 508

Hauteur en mm : 203
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
FIBOX_ARCA2420_inch.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 24x20_hinge_base.dwg
  • 24x20_hinge_cover.dwg
  • 24x20_hinge_base.dxf
  • 24x20_hinge_cover.dxf
  • 24x20_hinge_base.step
  • 24x20_hinge_cover.step
  • 24x20_hinge_base.x_t
  • 24x20_hinge_cover.x_t
  • 24x20_hinge_base.zip
  • 24x20_hinge_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR24208CHSSL

Fibox
8561379_AR24208CHSSL_1_300dpi

Sample image

Order symbol : AR24208CHSSL

Code article : 8561379

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074089953

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2420_inch
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 610 508 203
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
ARCA_CertificateofCompliance