Accueil / Produits / AR 20168 / 8561369
default product image showing fibox logo

AR20168CHSSL

8561369

Dimensions - 508 x 406 x 203

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074089892

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 508

Largeur en mm : 406

Hauteur en mm : 203
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
FIBOX_ARCA2016_inch.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 20x16_hinge_cover.dwg
  • 20x16_hinge_cover.dxf
  • 20x16_hinge_base.dwg
  • 20x16_hinge_base.dxf
  • 20x16_hinge_base.step
  • 20x16_hinge_cover.step
  • 20x16_hinge_base.x_t
  • 20x16_hinge_cover.x_t
  • 20x16_hinge_base.zip
  • 20x16_hinge_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR20168CHSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR20168CHSSL

Code article : 8561369

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074089892

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2016_inch
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 508 406 203
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
ARCA_CertificateofCompliance