Accueil / Produits / AR 14126 / 8561702
default product image showing fibox logo

AR14126CHFSSLM

8561702

Dimensions - 356 x 305 x 152

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074098757

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 356

Largeur en mm : 305

Hauteur en mm : 152

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

Plans CAD

  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.x_t
  • 14x12_hinge_low_cover.stp
  • 14x12_hinge_low_cover.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR14126CHFSSLM 8561702 Accessoires

ABP1412
Armoires Electriques

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Armoires Electriques

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Armoires Electriques

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Armoires Electriques

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Armoires Electriques

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Armoires Electriques

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Armoires Electriques

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Armoires Electriques

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14126CHFSSLM

Fibox

Sample image

Order symbol : AR14126CHFSSLM

Code article : 8561702

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

Code EAN : 6418074098757

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 356 305 152
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13