Accueil / Produits / AR 1083 / 8561646
default product image showing fibox logo

AR1083CHFSSL

8561646

Dimensions - 254 x 203 x 76

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch.

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074098191

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 254

Largeur en mm : 203

Hauteur en mm : 76

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

Plans CAD

  • 10x8x4_hinge_base.zip
  • 10x8x4_hinge_base.step
  • 10x8x4_hinge_base.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR1083CHFSSL 8561646 Accessoires

ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Armoires Electriques

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Armoires Electriques

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Armoires Electriques

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Armoires Electriques

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Armoires Electriques

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Armoires Electriques

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1083CHFSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR1083CHFSSL

Code article : 8561646

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch.

Code EAN : 6418074098191

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 254 203 76
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13